这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
了解用于 HEV/EV 和 HEMS 的 EV1003A 电源转换器测试解决方案
这款是德科技解决方案旨在解决 HEV/EV 市场面临的安全性、监管和环境问题。 它是是德科技独有的商用现货(COTS)再生电源系统,具有非常全面的安全特性,可以为您的被测器件和人员提供良好保护。 其再生功能使消耗的能源能够清洁地返回电网,节省能源消耗和散热产生的成本,同时不干扰电网运行。 是德科技的先进解决方案和覆盖全球的支持使您能够充满自信地部署高电压、大功率解决方案,满足 HEV/EV 市场快速发展、高速增长的需求。
- 提供高达 2000 V、±800 A、20 kW 的供给(电源)和吸收(电子负载)能力
- 通过简单并联多达 10 个单元,组成高达 200 kW 的电源或负载
- 可以充分利用 20 kW 电源中罕见的功能特性:列表模式、出色的测量准确度
- 使用可编程电阻(取决于型号),可以更准确地仿真电阻高达 50 Ω 的高电压、大功率电池
- 外形紧凑,显著减少占用空间:以 3U 体积提供高达 20 kW 的电源和负载功能;性能与典型的 4U 6 kW 负载和 6U 12 kW 负载不相上下
高性能电源,保障安全,准确分析
EV1003A 功率转换器测试解决方案结合使用三种仪器,对功率转换器进行准确测试:RP7900 系列再生电源系统、SD1000A 安全断路系统和 PA2203A IntegraVision 功率分析仪。
- RP7900:注重环保的再生设计可以减少散热和用电成本
- SD1000A:具有冗余的安全断路系统(仅限 500 V 和 950 V 型号),能够应对故障情况并确保输出安全(即断路)
- PA2203A:通过一台高速数字化仪的 12.1 英寸触摸屏显示瞬态、冲击电流和状态变化
想要深入了解 EV1003A?
扩展功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?