这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
- 短线夹具技术确保测试的可转移性、可重复性和稳定性
- 创新型设计确保仪器维护和夹具更换简单易行
- 紧凑型机箱,长度只有 800 毫米或 31.5 英寸
- 自动化 ICT 解决方案实现单点联系
- 全套系统套件包含各种边界扫描工具
i3070 系列 5i Inline 在线测试(ICT)系统保留了 Keysight 3070 和 i3070 系统中广受欢迎的是德科技专有短线夹具技术。
短线夹具技术克服了长线夹具的常见问题,例如噪声增加和测试稳定度降低。 因此,即便是您需要横跨半个地球或在不同的制造基地部署测试,i3070 系列 5i 均能够提供可转移、可重复和稳定的测试。
i3070 系列 5i Inline 在线测试系统为忙碌的生产线操作人员和测试工程师带来效果显著的便利。 插卡箱安装在重型滑轨上,可轻松拉出并方便地更换模块卡。
符合人体工程学设计的组合抽屉允许您在测试系统上轻松装入或卸载夹具。 这些特性能够让您节省宝贵的时间和精力,尤其是在生产线正在生产更多元化的产品时。
智能夹具识别、电路板定向探测和测试计划版本控制等工具能够帮助您开发先进的自动化解决方案,快速测试当今复杂的印刷电路板组件。
i3070 系列 5i 完全向后兼容您的 3070 和 i3070 测试程序。
了解关于在线测试系统的更多信息,请访问 ICT 系统――i3070。
主要技术指标
Fixture Actuation
Press Down
最大节点数
2592
Max Parallel Testing
2
System Type
Automated Handler
System Width
800 mm
Fixture Actuation
最大节点数
Max Parallel Testing
System Type
System Width
Press Down
2592
2
Automated Handler
800 mm
查看更多
Fixture Actuation:
Press Down
最大节点数:
2592
Max Parallel Testing:
2
System Type:
Automated Handler
System Width:
800 mm
想要深入了解 E9988EL?
扩展 2 模块在线测试(ICT)系统 i337x 系列 5I 的功能
关于在线测试系统的特色资源
相关产品
需要帮助或遇到问题?