这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- ATE 系统电源
- N6700 系列模块化系统电源
- N6710C 定制配置的基础型模块化电源系统
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N6710C 定制配置的基础型模块化电源系统
定制配置的基础型模块化电源系统
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
定制自己的多路输出电源,包括体积仅需 1U 机架空间、输出多达 4 路、每路输出高达 100 W 等特性。
特点
最大总输出功率(= 所有模块输出功率之和)
- 400 W(在 100 - 240 VAC 输入条件下工作时)
交流输入
- 输入额定值:100 VAC - 240 VAC,50/60/400 Hz
- 输入电压范围:86 VAC - 264 VAC
- 功耗:1000 VA(典型值)
- 内部熔丝(客户接触不到)
保护响应特征
- 禁止输入:从接收到禁止信号到开始关机耗时 5 µs
- 耦合输出故障:从接收到故障信号到开始关机耗时 < 10 µs
Keysight N6710C 是一款定制的 400 W 多路输出电源系统,在装运之前已经过全面测试并组装完毕。每个 N6710C 包括 1 个 N6700C 主机和 1 到 4 个直流电源模块。模块可作为 N6710C 的选件订购。
N6700 小型模块化电源系统提供多达 4 路输出,并且体积很小,仅需 1U 机架空间,而且标配了 GPIB、LAN、USB 接口,符合 LXI 标准。我们提供超过 20 种不同的直流电源模块供您选用,从基础型到高精度型,从 20 W 到 300 W 功率,各种型号应有尽有。
现在就可索取 N6710C 定制配置的基础型模块化电源系统报价
需要帮助或遇到问题?