这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
无人驾驶车辆的快速发展,以及对更出色安全特性的迫切需求,对业界提出了更高的要求,推动他们在先进驾驶辅助系统(ADAS)中部署更灵敏、更准确的车载雷达技术。 Keysight E8707A 雷达目标仿真器可以仿真真实场景中的雷达目标,帮助您更好地测试汽车电子设备。
E8707A 雷达目标仿真器是一款灵活和动态适应的解决方案,能够为汽车行业提供快速、准确和可靠的测试。 您可以快速和准确地验证雷达产品的性能。
- 仿真 76 - 77 GHz 频率范围内的车载雷达目标
- 提供距离和雷达横截面仿真
- 外形紧凑,仿真器与被测器件之间的物理距离最近可以达到 1 米
- 可扩展和可配置,可提供 10 - 450 米的完整仿真距离或两个固定仿真距离
- 提供灵活的发射和接收配置――配有内置收发信机的单喇叭天线,或具有发射和接收功能的双喇叭天线
想要深入了解 E8707A 雷达目标仿真器?
扩展雷达目标仿真器的功能
关于 E8707A 雷达目标仿真器的特色资源
需要帮助或遇到问题?