特点

M9379A 射频放大器模块包括两个放大器、多个射频开关和一个可编程步进衰减器,可与 M9485A 和 M980xA PXIe 矢量网络分析仪(VNA)结合使用。 其中一个内置放大器可用作可编程前置放大器,它包含两条用户可选择的路径,一条是使用步进衰减器实现可变增益的放大器路径,另一条是旁路路径。 M9379A 与 M980xA PXIe VNA 结合使用,可以改善测量系统的本底噪声。 例如,配有前置放大器的 M9379A 是使用 M980xA 标配接收机执行高达 13.5 GHz 噪声系数(NF)测量的理想解决方案。 这个单插槽模块还包括多个内置开关,由 M980xA 的固件直接控制。它与 PXI 系统相配合,可同步快速执行 S 参数和噪声系数测量。

M9379A 射频放大器模块包括两个放大器、多个射频开关和一个可编程步进衰减器。

  • 两个放大器可以改善 VNA 接收机的信噪比
  • 与 VNA 配合使用,可同步执行噪声系数测量
  • 频率:50 MHz 至 13.5 GHz
  • 3 GHz 时,饱和输出功率 > +21 dBm(典型值)
  • 3 GHz 时,前向增益 > 25 dB(典型值)
M9379A PXI RF amp module

想要深入了 M9379A?

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?