- M1650A 使用 N 型阴头 50 Ω 连接器来连接 E7760A 宽带收发信机,提供 55-68 GHz 毫米波信号覆盖
- 射频分析仪可设置范围:-50 dBm 至 +20 dBm.
- 射频分析仪线性度:±1.0 dB
- 射频发生器可设置范围:-70 至 +8 dBm
- 射频发生器线性度:± 0.5 dB
- 与天线的射频连接使用 WR-15 法兰实现
M1650A 通过用 2 米射频电缆连接 E7760A 宽带收发信机与 M1650A 毫米波收发信机并配合使用,可以提供接近器件的 55-68 GHz 射频信号,以进行 OTA 发射机或接收机测试。