更可靠地确保射频性能
- 使用经业界验证的 X 系列测量应用软件测试发射机一致性和执行故障诊断
- 通过在连接有效时改变参数值,同时进行吞吐量图形分析,可以精确表征接收机性能
- 从早期设计到最终产品均可测试:UXM 支持信令测试和测试模式测量,因此您“只需连接”即可轻松进行射频验证
通过仿真各种复杂网络操作场景,可以进行更深入的功能测试
- 在一台 UXM 中验证 LTE/GSM SRVCC、CSFB 和双器件测试结果
- 在使用 2G/3G 应用的 GSM、TD-SCDMA 和 W-CDMA 之间进行快速切换
- Wireshark 软件提供时序一致的多制式记录,利用此功能对协议消息进行全面分析
Keysight E7521A GSM/GPRS/EGPRS 测试应用软件在 E7515A UXM 无线测试仪上运行,提供您所需要的综合测试功能,能够更可靠地对您的用户设备或芯片组的射频性能和功能进行测试。可靠的 X 系列发射机测量能够测试射频的真实性能。借助是德科技行业标准的 X 系列测量应用软件,您能够根据 3GPP 测试规范来表征发射机性能,或使用 X 系列的全部功能获得一致、可重复的测量结果,以探测超出规范的仪器性能。从早期设计到最终产品均可测试:UXM 支持信令测试和测试模式测量,因此您“只需连接”即可轻松进行射频验证。UXM 无线测试仪已做好测试准备,可以满足多制式设计不断扩大的测试需求。