主要特性
- 设置示波器,在 30 秒内显示 eSPI 协议解码
- 支持单路、双路和四路(需要 MSO 选件)输入/输出模式
- 使用时间关联的视图快速诊断串行协议问题,找出产生时序或信号完整性问题的根本原因
- S 系列示波器支持硬件触发
兼容的示波器
- Infiniium 9000A 或 S 系列示波器
- Infiniium 90000A、V 系列、90000 X、Z 系列示波器
要求
- Windows 7 操作系统
- Infiniium 5.51 或更高软件版本
增强串行外设接口(eSPI)由英特尔公司开发,用于替代其少引脚数(LPC)总线。因此,它不仅可以传输传统的 SPI 数据,还支持嵌入式控制器(EC)、基板管理控制器(BMC)和超级 I/O。该标准使设计人员可以 20 至 66 MHz 的速率进行 1 位、2 位或 4 位通信,从而帮助设计人员在性能和成本之间取得平衡。
使用 Keysight eSPI 触发和解码应用软件,可以扩展示波器的功能。借助该软件,您能够使用 Infiniium 示波器轻松调试和测试内含 eSPI 协议的设计。