这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
电源完整性分析仪参考解决方案
获得一款卓越的电源完整性分析仪解决方案 ― 该解决方案倍受业界领先厂商的信赖,为解决他们的电源完整性问题提供了深入的洞察力。
电源完整性分析亮点
5G 信道探测、参考解决方案
获得全方位的电源完整性测量参考解决方案 ― 该解决方案倍受业界领先厂商的信赖,为解决他们的电源完整性问题提供了深入的洞察力。
这款电源完整性分析仪参考解决方案是一款基于硬件的解决方案,配有 Keysight Infiniium S 系列 10 位 ADC 示波器和探头。探头包括 N7020A 电源探头和 N2820A 高灵敏度电流探头 ― N7020A 使您可以查看直流电源线上的真正交流电噪声,并支持高达 +/- 24 V 的偏置;N2820A 可以测量最小可达50 uA 的电流。
借助是德科技的电源完整性分析仪参考解决方案,您可以精确地测量小功率信号和电源信号。这款低本底噪声解决方案可以大幅缩短您在调试和表征上花费的时间。
电源测量解决方案
- 解决方案专为测量电源噪声而优化
- 能够轻松高效完成电力质量分析的调试解决方案
- 支持高达 ± 24 V 偏置
- 支持高达 2 GHz 带宽
小功率测量解决方案
- 解决方案专为测量小功率器件而优化
- 最小功率测量解决方案
- 支持最小 50 uA 的电流
- 1:1 衰减比,支持 ± 1.6 V 峰峰值动态范围
标准配置
Prev
电源轨测量解决方案
获取行业工程师们普遍信赖的电源完整性分析仪,以了解其电源完整性问题。
小功率测量解决方案
获取行业工程师们普遍信赖的纯电压电源完整性分析仪,以了解其电源完整性问题。
Next
利用更多功能特性为您量身打造电源完整性分析仪参考解决方案
电源完整性分析仪参考解决方案特色资源
相关产品
需要帮助或遇到问题?