TS-8989 PXI 功能测试系统专为机电应用而设计,支持多达 104 个节点和 40 A 电流负载,是工业和汽车行业的理想选择。

特点

  • 尺寸:483.85(宽)x 372.06(高)x 543.14(深)毫米。在 19 英寸机架中安装需要 8U 空间,并配有可选的嵌入式 PC 控制器
  • 软件:Test Exec SL 7.1 和 TS-5000 系列应用软件 7.0V,通过可选的嵌入式 PXI 控制器提供 400 多个内置测试程序库。
  • 嵌入式 PXI 控制器(可选):酷睿 i7 2.1 GHz 处理器、8 GB S-DIMM 内存、500 GB SATA 硬盘、内置 GPIB 控制器、Windows 7 64 位操作系统
  • 工业 PC 控制器(可选):酷睿 i5-2400 3.1 GHz 处理器、8 GB RAM 内存、500 GB 硬盘、Windows 7 64 位操作系统、PCIe-8560/PXI-8565 PCIe 至 PXI 扩展套件
  • 信号开关:高达 104 x 4 矩阵
  • 负载开关:高达 8 通道 x 40 A,32 通道 x 7.5 A 和 72 通道 x 2 A
  • 测量:六位半数字万用表,支持基于 cPCI、PXI-1 的各种测量仪器,例如数字化仪。
  • 激励:支持基于 cPCI、PXI-1 的各种测量激励仪器,如 ARB 和 DAC

Keysight TS-8989 PXI 功能测试系统为制造商提供了一个经济高效的 PXI 综合测量、开关和负载系统,可支持多达 104 个测试节点和高达 40 A 的电流负载。 该系统专为机电一体化应用功能测试而设计,为工业和汽车行业提供了理想的简约型一体化解决方案,能够执行“足够准确的测试”,并可节省宝贵的机架和厂房空间。

登录是德科技汽车功能测试论坛,了解最新技巧和资讯。

了解如何使用 Keysight TestExecSL 软件加速软件开发和测试集成。

需要帮助或遇到问题?