特点

  • 20 GHz 带宽(-3 dB),去嵌入带宽高达 30 GHz
  • 可对 USB4、USB 3.x、DisplayPort 1.4/2.0/2.1、Thunderbolt 2/3/4 和 MHL 3.3/SuperMHL 进行信号验证和调试
  • 提供四个高速信号通道用于信号测量或注入,还提供低速电源线和控制线用于连接辅助夹具(N7016A Type-C 低速夹具)
  • 它的外形设计可容纳两个夹具并排和/或上下安装
  • 它还提供了其他组件,旨在无缝利用是德科技合规性测试应用软件系列
  • 与 Infiniium V 系列、90000 X、Z 系列以及已经停产的 90000 Q 系列示波器兼容

性能先进的 N7015A Type-C 测试套件提供了高达 30 GHz 的可去嵌入带宽,可以对 USB/DP 设计和其他高速信号标准设计进行信号验证和调试,使它们支持 Type-C 连接器。

N7015A 高速 USB Type-C 夹具提供了 4 个高速信号通道,用于进行信号测量或注入,另外还提供了低速电源线和控制线,用于连接辅助夹具(N7016A)进行监测和控制。 这个灵活的夹具套件使您可以对 USB 设备、主机(上游和下游)端口进行信号拾取和探测。 N7016A 低速夹具可以有序管理来自 N7015A 的电源线和控制线,从而满足端接要求,支持测试配置以及与供电控制器的连接。

它的外形设计可容纳两个夹具并排放置或上下叠放。 无论是并排还是堆叠放置,夹具都能满足规范中规定的最小间距要求。 结实耐用的夹具设计可确保在有源测试环境中多次连接和断开而不会出现故障。

另请参见 N7015A/N7016A USB Type-C 互连装配件控制器软件

N7015A Type-C High-Speed Test Fixture

想要深入了解 N7015A?

关于 N7015A Type-C 高速测试夹具的特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?