Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

Wideband Signal Analysis for Satellite Test, Reference Solution

Vendu par:
  • Keysight - Appeler pour connaître la disponibilité

Configurer

Prix pour: Canada (Français)

* Prix sujets à modification sans préavis. Les prix indiqués sont les prix de vente proposés par le manufacturier. Prix sans taxes comprises.

Produits associés et solutions

  • no image available N9030A PXA Signal Analyzer, 3 Hz to 50 GHz [Arrêté] 

    N9030A PXA Signal Analyzer, 3 Hz to 50 GHz [Arrêté]

    • Up to 50 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available DSOS804A High-Definition Oscilloscope: 8 GHz, 4 Analog Channels 

    DSOS804A High-Definition Oscilloscope: 8 GHz, 4 Analog Channels

    • 8 GHz bandwidth
    • 4 analog channels
    • 10-bit analog-to-digital converter
    • 20 GSa/s maximum sample rate
    • Up to 50 Mpts/channel of standard memory
       

  • no image available E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz 

    E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz

    • 44 GHz (extendable to 500 GHz)
    • High performance: R&D, manufacturing
    • Up to 80 MHz bandwidth with internal baseband generator, up to 2 GHz with external I/Q inputs
    • Real-time signal creation with Signal Studio software

  • M8190A M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator 

    M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator

    • A Keysight AWG
    • The source of greater fidelity
    • Delivers high resolution and wide bandwidth simultaneously

Industries et technologies reliées