這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- N9081A Bluetooth® 量測應用軟體 [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 符合 Bluetooth® 核心標準版本 2.1+ EDR 和節能(Bluetooth 4.0)標準
- 具單鍵量測功能,並可依據標準判定通過/不通過
- 可在 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀上執行
量測功能
- 結合輸出功率 (基本速率或低功耗) 或 EDR 相對功率和調變量測的發射器分析功能,使用單次取得的多種量測結果
- 調變: 偏差、初始載波頻率容忍度(ICFT)、載波頻率漂移、EDR 頻率穩度,以及 EDR 調變準確度
- 頻譜量測: 輸出頻譜頻寬、鄰近通道功率和 EDR 頻內突波發射
- 可檢視多種量測結果: 射頻波封、解調變波形、射頻頻譜、數字顯示
效能(取決於硬體配置)
- 輸出功率準確度: 最高 ±0.20 dB
- 調頻偏差範圍: ±250 kHz 全刻度,標稱值
- 可在多達 79 個通道(79 MHz)上提供 ACP 和 EDR 頻內突波發射
- EDR 調變準確度: ±1.2%
其他特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定與可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
Keysight Bluetooth 量測應用軟體是 Keysight X 系列超過 25 套量測應用軟體的其中一套,可透過創新方式全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此量測應用軟體可將 X 系列信號分析儀轉化成符合標準的發射器測試儀,藉由提供快速的單鍵射頻符合性量測,您可有效設計、評估與製造藍牙射頻發射器。 該測量應用軟體完全符合藍牙核心標準所定義的測試條件,可協助您充滿信心地驗證藍牙設計,並支援基本速率、EDR 和節能技術,讓您透過單一應用軟體便可完成整個生產製造過程的測試。
射頻發射器測試
- 利用單鍵量測功能大幅簡化量測設定,使用單一選項就能各種類型的資料封包進行量測,並依據 Bluetooth 核心標準版本 2.1+ EDR 和節能(Bluetooth 4.0)標準執行通過/不通過測試
- 在單次發射器量測中,利用基本資料速率和節能技術,可獲得多個輸出功率結果、調變特性、初始載波頻率容差和載波頻率漂移的組合 可對 EDR 信號的相對發射器功率、頻率穩定性/調變準確度和差動相位編碼進行分析
- 只需按下一個按鈕,便可使用專有演算法對 79 個通道(79 MHz)中的 EDR 信號,執行基本速率鄰近通道功率和頻內突波發射量測
- 在 PXA 或 MXA 信號分析儀中新增即時頻譜分析儀(RTSA)功能,以便找出 2.4 GHz ISM 頻段中任何其他信號所產生的干擾
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型