- 能够访问高性能数据流仿真引擎,以仿真预先定义且符合标准的测试台
- 能够根据系统级性能指标(例如 EVM、ACPR 和 BER)进行设计优化
- 可在先进设计系统(ADS)和 GoldenGate 中共享使用
ADS 或 GoldenGate 中仿真预定义且符合标准的测试台,以根据调制指标(例如 EVM、BER 或 ACPR)轻松验证电路性能。VTB 引擎还使电路设计人员能够根据符合标准的波形和测量(例如发射机中的 EVM/ACLR,或接收机中的灵敏度/降灵敏度)轻松验证电路性能。最新无线标准(例如 LTE、LTE-Advanced(4G)或 802.11ac(WLAN))在电路级上的预算很难确定,需要使用符合标准的实际调制信号进行仿真,以便完整捕获三阶非线性、AM/AM 和 AM/PM 失真、频谱再生和存储器效应。根据符合标准的波形和测量进行设计优化,可更早发现临界设计,以及包含昂贵但不必要的芯片区域或电流消耗的过度设计。
除了使用预定义且符合标准的测试台之外,用户还可以在 SystemVue 中创建定制测试台,并在 ADS 或GoldenGate 中进行使用。