이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E6630A 무선 연결 테스트 세트

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

무선 디바이스 제조 과정의 테스트 요구 예측

  • 저렴한 차세대 비신호 테스트에 매우 적합한 아키텍처
  • 측정 대역폭160MHz의 WLAN 802.11ac 지원
  • WLAN a/b/g/n/ac, Bluetooth 1.0 ~ 4.1, 다중 위성 GNSS(GPS, Galileo, GLONASS, etc.)
    에 필요한 다중 포맷 무선 연결 표준 기반 교정 및 검증

테스트 개발 가속화

  • 입증된 X-시리즈 분석기 측정 과학을 통해 NPI에서 생산 환경으로 원활하게 전환
  • Signal Studio 소프트웨어를 통해 무선 디바이스를 동기화/제어/테스트할 신호를 간편하게 생성
  • Chipset 소프트웨어를 통해 디바이스 교정 및 검증을 최적화함으로써 대량 생산에 착수하는 데 시간 단축

빠르고 정확한 측정 달성

  • 현대적인 PXI 모듈러 하드웨어 아키텍처로 처리 속도 극대화
  • 한 번의 수집으로 여러 측정 방법을 이용할 수 있으므로 테스트 계획 시간 단축
  • 탁월한 측정 정확성으로 생산 수율 증대

멀티포트로 효율적 멀티-DUT 테스트 실행

  • 병렬 수신기 테스트/고속 전환 송신기 테스트에서 통합형 멀티포트를 통해 테스트 장비 리소스를 효율적으로 사용
  • 외부 멀티포트 어댑터를 사용할 때보다 비용 절감, 설치 공간 절약, 전력 소비 절감 효과 최대
  • E6630A용으로 작성된 소프트웨어와 완벽하게 호환되어 제조 과정에서 원활하게 사용 가능

내용

E6630A 무선 연결성 테스트 세트는 802.11 a/b/g/n/ac WLAN, Bluetooth? 다중 위성 GNSS와 같은 무선 연결성 디바이스의 제조 테스트 속도를 높여줍니다. 이 테스트 세트의 PXI 폼팩터는 생산 목표 달성에 필요한 정확한 비신호 처리 테스트를 위해 벡터 신호 분석기/벡터 신호 발생기 세트를 최대 두 세트까지 단일 계측기로 통합할 수 있습니다.

X-시리즈 플랫폼 중 하나로서 E6630A는 높은 처리율의 제조 테스트를 위해 특별히 최적화된 것으로 이미 입증된 표준 기반 측정 어플리케이션을 이용합니다.

테스트 비용을 더욱 줄이기 위해 E6618A 멀티포트 어댑터는 제조 처리율 극대화와 풋프린트 최소화를 위한 병렬 수신기 테스트를 실행할 수 있습니다.

관련 산업 및 기술