- 支持大多数商用仿真器,例如 HSPICE、Spectre、ADS、Eldo、AFS 和 SPICE3
- 支持各种数据格式(IV、CV、射频、噪声、ET数据等),并使测量数据与仿真结果完全吻合
- 支持验证全局模型、区域(binning)模型、紧凑模型、宏(子电路)模型和 Verilog-A 模型
- 根据全面的规则来检查模型的可扩展性、稳健性、模型参数、区域导通、基准电路性能等
- 根据实际需求轻松创建各种 QA 项目(单个模型文件、模型库、模型比较、角点模型、测量数据、模型精度检查等)
- 灵活的自定义报告功能,可选择多种输出格式,包括 MS Word、PowerPoint、Excel、PDF、HTML 和 OpenOffice 等格式
- 模型公式查看器可实现高效的模型调试
- 强大的绘图功能和实用工具
- 模型微调功能
- 开放式接口支持内部仿真器和自定义检查例程
- 在组织之间轻松共享模型信息和质量保证结果
- 支持自定义质量保证流程
W8644BP 模型质量保证(MQA)核心环境综合了完整的 SPICE 模型验证程序、接口和实用工具,能够全面地检查 SPICE 模型质量,并自动执行 QA 和报告程序。MQA 配有易于使用的界面和实用工具,能够严格检查模型质量,绘制模型特征曲线,使用全面的检查规则自定义输出目标,从而满足关键的行业要求。
W8644BP MQA 核心环境软件在默认配置下支持用户验证 BSIM3、BSIM4、GP、MEXTRAM、HICUM、二极管、电阻器、电容器和电感器等模型。
返回 模型质量保证(MQA)。