이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E6607C EXT 멀티포트 무선 통신 테스트 세트

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

내장된 멀티포트로 효율적인 멀티 DUT 테스트 수행

  • 내장된 멀티포트는 병렬 수신기 테스트 / 고속 스위치 송신기 테스트를 지원하므로 테스트 장비 리소스를 효율적으로 사용
  • 비용, 점유 공간, 전력 소비가 낮아 외부 멀티포트 어댑터 사용 용이
  • E6607A / E6607B용 소프트웨어와 완전히 호환되어 제조 과정에 완벽하게 통합
  • 외부 디스플레이, 마우스, 키보드를 추가하여 E6607B & MPA와 동일한 완전 수동 제어 및 기능 제공

무선 디바이스 제조 테스트 요구 예측

  • 차세대 저비용 비신호처리 테스트에 최적화된 아키텍처의 이점
  • LTE TDD/FDD, HSPA+, W-CDMA, 1xEV-DO, cdma2000®, GSM, EDGE-Evo, TD-SCDMA, WiMAXTM, Bluetooth® GPS/GNSS 등을 위해 필요 시 다중 형식 표준 기반 교정 및 검증 테스트 지원 추가
  • 확장 가능한 최신 아키텍처를 통해 테스트 시스템의 향후 활용 보장

테스트 개발 가속화

  • 입증된 X-시리즈 분석기 측정 과학을 통해 NPI에서 생산 환경으로 원활하게 전환하도록 보장
  • Signal Studio 소프트웨어를 이용해 무선 디바이스를 동기화, 제어 및 테스트할 수 있도록 신호 생성 단순화
  • Sequence Studio 소프트웨어를 이용해 그래픽 인터페이스에서 테스트 계획 수립 및 문제 해결 작업 간소화
  • Chipset 소프트웨어를 이용한 디바이스 교정 및 검증 최적화를 통한 대량 생산 착수 시간 단축

빠르고 정확한 측정 달성

  • 최신 칩셋을 위한 고속 시퀀싱, 비 신호 테스트 모드를 통해 최고의 처리율 달성
  • 단일 수집, 여러 측정 방법 등을 이용하여 시퀀스 분석기 모드에서 테스트 계획 속도 가속화
  • 탁월한 측정 정확성으로 생산 수율 증대
  • 계측기 수준 정확성과 밸런싱을 갖춘 비용 효과적인 통합 멀티포트 어댑터

내용

제조 테스트 혁신

ROI를 개선하는 동시에 차세대 셀룰라 디바이스의 시장 출시 시기 단축

키사이트테크놀로지스 E6607C (EXT-C) 무선 통신 테스트 세트에는 적은 자본 투자로 복잡한 셀룰라 디바이스의 테스트 처리율을 높이는 데 필요한 기능이 내장되어 있습니다. 오늘날처럼 치열한 경쟁 시장에서, 유용하지 않은 테스트 장비 리소스를 구입할 여유가 없을 것입니다. EXT-C에 내장된 멀티포트 기능을 통해, 병렬 수신기 및 고속 스위치 송신기 테스트와 통합된 VSA/VSG를 최대한 활용할 수 있습니다.

EXT-C는 혁신적인 테스트 시퀀서, 벡터 신호 분석기(VSA), 벡터 신호 발생기(VSG), 고정밀 멀티포트 어댑터를 통합한 원박스 비신호 테스트 세트입니다. EXT-C에는 다중 형식 셀룰라 테스트용 양방향 입출력 포트 8개, GNSS 테스트용 출력 포트 4개가 포함되어 있습니다. 빠른 표준 준수 측정 및 변조 분석 기능은 키사이트 X-시리즈 신호 분석기의 입증된 측정 알고리즘을 기반으로 합니다.

E6607B(EXT-B)의 빠르고 정확한 측정과 유연한 시퀀서 기법을 구현한 EXT-C는 적은 비용으로 통합된 멀티포트 솔루션 덕분에 테스트 비용 절감에 기여하고 있습니다. 또한, 이 멀티포트 솔루션은 점유 공간과 전력 소모가 적다는 부가적인 장점도 제공합니다.

관련 산업 및 기술