이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

T3111S NFC 적합성 테스트 시스템

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • NFC, EMVTM 및 ISO 테스트 사양에서 아날로그 RF 및 디지털 프로토콜 부분을 지원
  • 플랫폼이 연구개발, 사전 적합성, 적합성 테스트를 지원
  • NFC Forum 인증 프로그램에서 완벽히 공인
  • EMV Level 1 PICC RF (*) 인증, 기타 EMV 테스트 사양 사전 적합성 심사 진행 중
  • 소프트웨어를 통해 업그레이드, 통합, 자동화, 확장 가능한 테스트 플랫폼
  • 안테나를 정확히 배치하기 위해 자동 포지션 로봇과 함께 사용 가능
  • 이행 및 결과 분석에 쉽게 이용할 수 있는 테스트 관리자

내용

T3111S RIDER NFC Conformance Test System은 NFC, EMV, ISO 디바이스의 RF 아날로그 및 디지털 프로토콜을 테스트할 수 있는 키사이트 솔루션입니다. 이 테스트 시스템은 키사이트 T1141A NFC 테스트 세트를 기반으로 하며 RF 테스트의 정확도와 반복성을 높이기 위해 키사이트나 FIME의 로봇으로 보완됩니다. 엄선한 타사의 포지셔닝 로봇을 지원할 수도 있습니다.

자동 테스트 세트는 다음을 지원합니다.

  • EMV Level 1 PICC /모바일 디지털 프로토콜
  • EMV Level 1 PCD 디지털 프로토콜
  • EMV Level 1 PICC /모바일 아날로그 RF*(적합)
  • EMV Level 1 PCD 아날로그 RF*
  • NFC Forum 디지털 프로토콜(적합)
  • NFC Forum 아날로그 RF(적합)
  • NFC Forum LLCP 및 SNEP(적합)
  • 14443, 18092,15693 및 18000-3 Mode 1 등의 ISO/IEC 표준

강력한 테스트 관리 기능으로는 샘플 관리, PICS/PIXIT 정보, 테스트 사례 매핑 표 작성, 결과 및 의견 분석, 테스트 보고서 작성 등이 있습니다. 이 시스템의 직관적인 Windows® 기반 사용자 인터페이스는 Word®, Excel® 및 기타 Microsoft® 어플리케이션과 호환됩니다.

T3111S RIDER NFC Conformance Test System은 NFC Forum 인증 프로그램에서 공인된 테스트 플랫폼입니다. 키사이트 테스트 세트를 기반으로 하는 FIME EMV RF PICC Test Bench는 EMVCo에서도 인증을 받았습니다.

EMV는 미국 및 기타 국가에서 등록 상표이며 그 밖의 국가에서는 비등록 상표입니다. EMV 상표의 소유권은 EMVCo에 있습니다.

(*) 키사이트의 파트너사 FIME에서 제공한 EMV 아날로그 RF 구성.

관련 산업 및 기술