이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • LTE UE의 RF 적합성 및 설계 검증 테스트
  • 70%의 테스트 사례 커버리지를 지닌 하나의 박스 솔루션에서 완벽한 적합성 시스템(100% 커버리지)에 이르기까지, 확장 가능한 테스트 솔루션
  • 완벽한 RF 적합성 테스트 시스템 구성을 위한 최적의 계측 요건(단일 랙 솔루션)
  • 완벽한 테스트 사례 결과 분석 및 보고하는 툴
  • 완벽한 테스트 시스템 자동화
  • 원격 테스트 시스템 작동

내용

키사이트 T4010S LTE RF 테스터는 LTE UE RF 파라메트릭 검증 및 특성 분석에 사용되는 가장 포괄적인 툴입니다. 이 최신식 테스트 시스템은 초기 개발, R&D, 적합성 및 검증 테스트의 요건을 만족시킵니다.

T4010S LTE RF 테스터의 적합성 버전은 3GPP TS 36.521-1에 따라 RF 측정을 구현하며, R&D 버전은 3GPP에서 정의된 테스트 사례에 기초한 것이든 완전히 새로운 것이든 상관없이 완벽히 맞춤화된 테스트 사례를 개발하기 위해 필요한 모든 툴을 이용자에게 제공합니다.

키사이트 T2010A 광대역 무선 테스트 세트를 바탕으로 해서, T4010S는 추가적인 계측을 요하지 않으면서 3GPP 사양에서 정의된 RF 테스트 사례의 전체 세트 중 70%를 포함하는 벤치탑 테스트 접근방식을 지원하며, 이를 통해 시장에서 이용 가능한 가장 비용 효율적인 플랫폼이 됩니다.

테스트 사례 파라미터화 환경, 테스트 자동화 및 원격 제어를 통해 T4010S LTE RF 테스터는 가장 유연한 툴로서 기능 블록 검증, RF 파라메트릭 테스트, 마진 검색 및 완벽한 시스템 검증에 사용할 수 있습니다. 게다가 GCF/PTCRB 검증 테스트 사례를 지원함으로써 T4010S LTE RF 테스터 이용자들은 이 플랫폼으로 완벽한 UE 인증을 수행할 수 있습니다.