Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Discutez avec un expert

Configure

Prices for: France

* Les prix sont susceptibles de fluctuer sans préavis. Pour obtenir un prix ou un devis, veuillez cliquer sur « Request Price » ou appeler le 0805 980333.

Key Features & Specifications

  • 9 kHz to 14 GHz
  • 20 dB gain
  • DANL -155 dBm

Description

Option 235 increases the spectrum analyzer sensitivity, reducing the DANL to -155 dBm. It is required to also purchase Option 233.

This option can be added as a product upgrade.