Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

U1782B SMD Tweezer

Vendu par:

à compter de CA$ 43

Configuration typique  

Configuration typique

U1782B Tweezer, SMD

Configurer

Prix pour: Canada (Français)

* Prix sujets à modification sans préavis. Les prix indiqués sont les prix de vente proposés par le manufacturier. Prix sans taxes comprises.

Key Features & Specifications

  • Length: 815mm
  • Measurement Accuracy for Capacitance (Tweezers Open) <0.7pF, Resistance (Tweezers Short) <0.5Ω, Inductance (Tweezers Short) <1.2µH
  • Tweezer for testing capacitance, inductance or resistance of SMD components
  • Guard ends to be connected to guard terminals of meter for better noise immunity
     

Description

The Keysight U1782B is a tweezer to be used with the U1700 Series Handheld Capacitor and Handheld LCR Meters. For better noise immunity, the tweezer has a GUARD end to be connected to the meter´s GUARD terminal. The tweezer has redesigned with new shielded rigid cable to improve the usability and measurement stability.