이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E6607B EXT 무선 통신 테스트 세트

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

무선 디바이스 제조 과정의 테스트 요구 예측

  • 저렴한 차세대 비시그널링 테스트에 최적화된 아키텍처 활용
  • LTE TDD/FDD, HSPA+, W-CDMA, 1xEV-DO, cdma2000®, GSM, EDGE-Evo, TD-SCDMA, WiMAXTM, Bluetooth®, GPS/GNSS 등을 위해 필요 시 다중 형식 표준 기반 교정 및 검증 테스트 지원 추가
  • 확장 가능한 최신 아키텍처를 통해 테스트 시스템의 향후 활용 보장

테스트 개발 가속화

  • 입증된 X-시리즈 분석기 측정 과학을 통해 NPI에서 생산 환경으로 원활하게 전환하도록 보장
  • Signal Studio 소프트웨어를 이용해 무선 디바이스를 동기화, 제어 및 테스트하는 신호 생성 단순화
  • Sequence Studio 소프트웨어를 이용해 그래픽 인터페이스에서 테스트 계획 수립 및 문제 해결 작업 간소화
  • Chipset 소프트웨어를 이용한 디바이스 교정 및 검증 최적화를 통한 대량 생산 착수 시간 단축

빠르고 정확한 측정 달성

  • 최신 칩셋을 위한 고속 시퀀싱, 비 신호 테스트 모드를 통해 최고의 처리율 달성
  • 단일 수집, 여러 측정 방법 등을 이용하여 시퀀스 분석기 모드에서 테스트 계획 속도 가속화
  • 탁월한 측정 정확성을 통한 생산 수율 증대
  • 계측기 수준 정확성과 밸런싱을 갖춘 비용 효과적인 E6617A Multiport Adapter

사양

  • 전체 셀룰러 대역 커버리지를 위한 10 ~ 3800 MHz 주파수 범위(LTE TDD 대역 43 포함)
  • 변조를 통한 -110 ~ +10 dBm 출력 레벨 범위
  • VSWR <1.2:1 10 to 2400 MHz
  • < +/-0.3 dB 평균 측정 정확성

내용

제조 테스트 혁신

EXT 무선 통신 테스트 세트는 최대 크기의 스마트폰, 태블릿 및 여타 무선 디바이스에 대한 가장 까다로운 제조 테스트 요구 사항을 처리하도록 설계되었습니다. 오늘날 공급되고 있는 여러 형태, 여러 대역 무선 디바이스에 대한 생산 비용을 제어할 수 있도록 EXT는 최신 칩셋에서 고속 시퀀싱, 비신호 테스트 모드를 지원하는 고급 시퀀스 분석기를 통해 빠르고 정확한 교정 및 검증 테스트 결과를 도출할 수 있도록 지원하고 있습니다. X-시리즈 플랫폼 중 하나로서 EXT는 높은 처리율의 제조 테스트를 위해 입증된 표준 기반 측정 어플리케이션을 최적화된 상태로 사용합니다.

테스트 비용을 더욱 줄이기 위해 E6617A 멀티포트 어댑터는 제조 처리율 극대화와 풋프린트 최소화를 위한 병렬 수신기 테스트를 실행할 수 있습니다.

테스트 계획 개발을 간소화하고 대량 생산 착수 시간을 단축하기 위해 강력한 소프트웨어 툴 세트가 EXT와 함께 제공됩니다.

  • Sequence Studio

    테스트 계획을 개발하고 문제를 해결하며 SCPI 코드를 자동으로 생성하는 고유의 그래픽 인터페이스를 통해 테스트 개발을 매우 용이하게 수행할 수 있습니다.
  • Signal Studio

    키사이트가 검증한 성능 최적화된 레퍼런스 신호를 제공하며 이를 통해 디바이스의 동기화, 제어 및 테스트 작업을 단순화할 수 있습니다.
  • Chipset Software

    칩셋 공급업체와 함께 발맞춰 무선 디바이스 테스트의 제어 및 최적화를 위한 거의 완벽한 턴키 테스트 솔루션을 제공합니다.

Bluetooth 및 Bluetooth 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 상표이며 키사이트테크놀로지스에게 사용이 허가되었습니다.

"WiMAX"는 WiMAX 포럼의 상표입니다.

cdma2000은 미국통신산업협회의 등록 인증 마크입니다. 

관련 산업 및 기술