這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N2783B AC/DC Current Probe, 100 MHz, 30 Arms
Take accurate measurements with a hybrid technology that includes a Hall effect sensor and an AC current transformer
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
HIGHLIGHTS
- 此探棒適用於 1000、2000 X、3000 X、4000 X、5000、6000、7000、8000、9000 系列示波器。90000A 系列請搭配使用 E2697A;90000 X 系列請搭配使用 N5449A。
- 平坦頻寬:直流至 100 MHz,最大電流電流 30 Arms
- 優異的 1% 準確度以及高信噪比
- 過載保護功能可在遇到過大輸入時,防止探棒損壞
- 直接連接到示波器的高阻抗 BNC 輸入
- 「Demagnetize(消磁)」 按鈕可以消除磁芯所累積的殘磁性(residual magnetism)
- 外接式電源供應器 N2779A 讓您只用一台電源供應器,就能連接多達三支 N278xB 探棒
最新的 N2783B 系列電流探棒可與任何具有高阻抗 BNC 輸入的示波器相容,為交流與直流電流量測提供精確又可靠的解決方案。
此探棒混合使用霍爾效應感測器和交流電流變壓器,可精確地連續量測高達 30 Arms 的直流或交流電流
此電流探棒具有平坦的頻率響應、低雜訊與低插入損耗等特色,非常適合在以下這些領域進行電流量測:量測馬達驅動、交換式電源供應器、電源轉換器、控制器、磁碟機、LCD 顯示器、電子安定器,以及電流放大器等驅動電感性負載的穩態或暫態電流。
在此查看所有可用的示波器電流探棒
Extend The Capabilities
Featured Resources for N2783B AC / DC Current Probe, 100 MHz, 30 Arms
Want help or have questions?