이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위: 50MHz ~ 40GHz(센서에 따라 다름)
  • 다이나믹 레인지: -35 ~ +20dBm
  • 5nsec의 빠른 시스템 상승/하강 시간
  • 초당 >1500회 판독으로 100MSa/s 연속 샘플링
  • 4채널(2개: RF, 2개: 비디오) 및 USB 호스트를 사용하여 연결된 U2000 시리즈 파워 센서와 호환
  • 채널간 자동화된 펄스 지연 측정으로 15가지 펄스 특성분석 측정 제공
  • 듀얼 스크린 줌 창으로 줌 기능 20배 향상
  • 내부 제로화 및 교정

내용

보다 빨리 정확하고 더욱 상세한 펄스 측정

8990B 피크 전력 분석기는 RF 펄스의 측정 및 분석을 전문으로 하는 고성능 RF 피크 파워 미터입니다. 8990B는 피크 전력 측정 시장에서 가장 빠른 전체 상승/하강 시간인 5ns 상승/하강 시간(N1923A/N1924A 광대역 파워 센서 사용)을 실현해서 R&D 엔지니어 및 기술자가 모듈 설계, 검증 및 문제 해결 프로세스 동안 높은 정확도로 보다 짧은 펄스 측정을 캡처할 수 있게 해줍니다.

8990B는 2개의 RF 채널 및 2개의 비디오 채널과 함께 제공되며, RF 및 마이크로웨이브 전력의 동적 또는 시간 종속 측면을 측정합니다. 8990B의 샘플링 속도 100MSa/s를 이용해 R&D 엔지니어는 설계 향상을 위해 신호 트레이스에서 이상현상을 검출하는 데 필요한 고분해능을 얻을 수 있습니다.

쉽게 사용, 트리거 및 측정 가능

8990B 피크 전력 분석기에는 더 많은 이미지 세부사항에 대한 4개 채널 결과를 동시에 표시할 수 있는 15인치 XGA 컬러 터치스크린 디스플레이가 탑재되어 있습니다. 8990B는 내부 및 외부 트리거 기능을 제공하며, 상승 시간, 하강 시간, 펄스 저하, 펄스 폭 및 시간 지연을 포함한 15가지 펄스 파라미터 측정 및 마커 측정을 함께 제공합니다.

8990B는 N1923A(50MHz ~ 18GHz)N1924A(50MHz ~ 40GHz) 광대역 파워 센서와 함께 사용할 경우 피크 전력 측정을 위한 최고의 성능을 실현합니다.

Test & Measurement World's TOP 50, 2011 

T&M World Best in Test Finalist – RF/Microwave Test 

관련 산업 및 기술