Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

U1586B Temperature Module

Vendu par:

à compter de CA$ 117

Configuration typique  

Configuration typique

U1586B Temperature module

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configurer

Prix pour: Canada (Français)

* Prix sujets à modification sans préavis. Les prix indiqués sont les prix de vente proposés par le manufacturier. Prix sans taxes comprises.

Key Features & Specifications

  • K-type bead probe supplied.
  • Measures -50°C ~ 1000°C / -58°F ~ 1832°F.
  • Slider switch to measure in °C or °F.
  • 1 mV/°C or 1mV/°F output.
  • Either Alkaline or Carbon-Zinc single standard 9V battery needed.
  • To be used with Keysight handheld oscilloscopes or handheld digital multimeters.

Description

The U1586B temperature adapter expands the capabilites of your handheld oscilloscope or handheld digital multimeter to measure temperature, either in °C of °F. To be used with a K-type bead thermocouple, and with approximately 1600 hours battery life with an alkaline battery, this adapter ensures you get the most out of your handheld scope or DMM purchase.