- 核心线性仿真、原理图、版图、仪器链接
- 业界最广泛的自动电路合成和等效网络变换功能
- 通过定制滤波器、匹配、混频器、均衡器、振荡器、信号控制和 PLL 实现完整的电路合成
Genesys 核心、合成软件套件 将 Genesys 线性电路设计环境的强大功能与射频 EDA 产业中最广泛的射频电路合成功能完美结合,帮助各种技术水平的电路设计人员快速完成高性能射频电路设计工作。
Genesys 核心、合成软件套件使您能够合成射频和微波电路,例如滤波器、匹配网络、多路复用器、合路器/功分器、混频器和振荡器,并由此开始进行整体设计。它的定价也低于市场中的同类产品,能够保证射频和微波电路设计人员获得性价比最高的设计工具。
Genesys 易于学习和使用,在快速发展的、面向制造业的设计流程中可以最快地提高工程效率。
为何需要购买 Genesys 核心、合成软件套件
- 适合最广泛的射频电路合成应用
- 业界最低的拥有成本
- 在同档射频/微波电路设计工具中性能最高
广泛的应用场合
Genesys 核心、合成软件套件提供了综合的射频/微波电路设计环境,在提高性能和良率的同时,也可降低项目的不确定性、减少延误和风险。它包括:
- 核心设计环境,其中包括线性和统计仿真与优化功能、强大的 Mathlang 数据分析功能、测试仪器链接、易于使用的数据显示、版图、版图转换器和三维版图/电磁数据显示功能
- 针对无源和有源器件的 11 种电路合成功能,可将完成常规设计任务的时间从几小时缩短至几分钟。您可以尝试其他设计方法并快速对比性能和成本。完整列表请参见 Genesys 合成
最低的拥有成本
- Genesys 核心、合成软件套件的节点锁定许可证包含第一年支持与升级费用,且该费用低于业内其他竞争对手的类似费用。事实上,它连许多其他射频/微波电路板设计工具的一年租赁费都不到。Genesys 核心、合成软件套件也提供限时许可证,有助于降低现金流对预算紧张的项目产生的影响
在同档射频/微波电路设计工具中性能最高
- Genesys 核心、合成软件套件以更低价格提供更多功能,并且不影响工具的适用性、质量、精度或适用技术范围,全方位超越同档次的射频 EDA 平台
- Genesys 以经济实惠的价格为射频/微波电路工程师提供流畅的设计体验,并且容易安装和管理,让管理复杂的企业级自动设计流程变得非常简单
- 例如,Genesys 核心组件自身便具有极为广泛的功能,因此用户无需花费巨资单独购买各种未经整合的功能。它不仅包括经过验证、易于使用的射频电路原理图捕获、版图和设计管理环境以及测试仪器链接,而且还具有功能强大、经过优化的线性和统计仿真器。Genesys 核心组件完全支持 MATLAB 采用的 Mathlang 脚本语言,拥有极其强大的数据处理能力。Genesys 核心组件还提供免费的导入/导出版图转换器(包括 Gerber、DXF/DWG 和 GDSII)和交互式三维版图查看工具,使您可以为电磁仿真或下游制造提供准备就绪的 PCB 设计
- 相比之下,其他射频 EDA 工具将射频感知型版图或测试仪器链接当成可选的专业功能提供
- Genesys 核心、合成软件套件为射频/微波电路板设计人员提供功能强大、经济适用、规模适合的 EDA 解决方案
谁将从 Genesys 核心、合成软件套件中获益
- 如果您是刚入行的射频设计人员,Genesys 核心、合成软件套件能够把您的设计构思迅速转化为实际的设计,再通过线性电路优化功能加以改进,实现最佳性能并提升您的工作效率
- 如果您是资深的射频设计人员,电路合成组件可以使您获得更完善的设计,并以高良率将其转化为成熟的商品
使用 Genesys 核心、合成软件套件可以进行哪些设计?
- 高性能、高良率的线性射频/微波电路,例如小信号和低噪声放大器
- 滤波器、匹配网络、功率分配器、合路器、均衡器、多路复用器和其他无源网络
- 用于射频、微波和高速测量的测试夹具
- 用于混频器、振荡器和模拟 PLL 等有源器件的拓扑结构
Genesys 核心、合成软件套件的主要构建模块 |
构建模块 |
说明 |
Genesys 核心 |
核心设计环境、线性仿真器、优化、版图、三维查看、统计功能 |
Genesys 合成 |
无源和有源元器件的合成,包括 Genesys 滤波器和匹配 |
详细了解 Genesys 主要构建模块,请访问 Genesys 产品结构与选件汇总。