이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

GS-8800 GS-8800 시리즈 RF 설계 검증 및 적합성 테스트 시스템

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

GS8800

키사이트 GS-8800는 8960 무선 통신 테스트 세트에 구축된 확장 가능한 테스트 시스템 시리즈로서 셀룰라 디바이스 설계 검증, 적합성 및 제조 테스트 요구를 해결합니다.

  • 설계 검증
  • 적합성
  • 제조
     소형 설계 검증:
Super lite 및 lite
설계 검증 테스트(DVT) RF 적합성 테스트(RCT)
시리즈  GS-8810 시리즈 GS-8830 시리즈 GS-8850 시리즈
대상 어플리케이션 • R&D 엔트리 레벨 평가
• R&D 라이트 유저
• 제조
• 품질 보증 테스트
R&D 설계 검증
또는
사전 적합성 테스트
R&D RF 완전 적합성 테스트
지원되는 기술 형식 • GSM/GPRS/EGPRS/DARP1
• W-CDMA/HSDPA/HSPA, R99, R5 및 R6
• cdmaOne/cdma2000
• 1xEV-DO, 1xEV-DO Rev A 
• GSM/GPRS/EGPRS/DARP1
• W-CDMA/HSDPA/HSPA, R99, R5 및 R6
• cdmaOne/cdma2000®
• 1xEV-DO, 1xEV-DO Rev A 
• GSM/GPRS/EGPRS/DARP1
• W-CDMA/HSDPA, R99, R5 및 R61
지원되는 표준 사양 • 3GPP TS51.010-01
• 3GPP TS34.121-1
• 3GPP2 C.S0011-A1
• 3GPP2 C.S0033 V2.0
• 3GPP TS51.010-01
• 3GPP TS34.121-1
• 3GPP2 C.S0011-A1
• 3GPP2 C.S0033 V2.0
• 3GPP TS51.010-01
• 3GPP TS34.121-1
적합한 용도 • 무선 핸드셋 OEM/ODMs
• 칩셋 벤더
• 무선 핸드셋 제조업체/CMs
• NEM
• 무선 핸드셋 OEM/ODM
• 칩셋 벤더
• NEM
• 무선 테스트 랩
• 무선 핸드셋 OEM/ODMs
• 칩셋 벤더
• 무선 네트워크 운영자
• NEM

1릴리즈 6용 DARP 및 적합성은 향후 릴리즈에서 포함됩니다.

GS-8800 시리즈는 단일 플랫폼에서 여러 기술 형식 및 대역을 지원합니다. 이 시리즈는 키사이트 제품의 측정 속도, 정확도 및 반복성 강점을 활용하여 완전 무선 RF 적합성 테스트를 수행하는 무선 테스트 연구소, 핸드셋 제조업체, 레퍼런스 설계 및 칩셋 밴더 및 네트워크 장치 제조업체(NEM)에 이상적인 신뢰할 수 있는 고성능 테스트 시스템을 생성합니다. 이 시스템은 R&D에서 품질 보증 및 제조 테스트 어플리케이션에 이르는 테스트 요구를 지원하도록 확장 가능하며 동일한 하드웨어 및 소프트웨어에 구축됩니다. 이와 같이 전체 수명 주기에 걸쳐 공통 소프트웨어 및 하드웨어 사용으로 엔지니어링 그룹 간 통신이 향상되므로 전사적 자산 관리에 관련된 워크로드를 줄일 수 있습니다.

RF 인터페이스 모듈로 측정 기능이 확장되어 RF 스위칭 및 컨디셔닝을 처리하고 가능한 최고의 측정 정확도를 제공합니다.

이 소프트웨어는 개별적인 기술 표준에 적합한 사전 정의된 테스트를 포함하여 설계 검증 환경에서 사용 시 쉽게 구성하고 수정할 수 있습니다.

각 시리즈의 이점 및 일반 구성에 대해 자세히 알아보려면, 여기를 클릭하십시오.

cdma2000은 통신산업협회(Telecommunications Industry Association)의 등록 인증 마크입니다. 라이센스를 획득하여 사용할 수 있습니다.

관련 산업 및 기술