이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위: 9kHz ~ 110GHz(센서에 따라 다름)
  • 넓은 동적 범위: -70 ~ +44dBm(센서에 따라 다름)
  • E-시리즈 센서를 위해 속도 2배 개선: 초당 최대 400회 판독
  • LAN LXI-C 및 USB 연결로 GPIB 능가
  • E4418B, E4419B 파워 미터와 코드 호환*
  • 436A, 437B 및 438A 파워 미터와 코드 호환(옵션 200)
  • 측정 채널 증가: USB 호스트(옵션)로 연결된 두 개의 추가 U2000 시리즈 파워 센서가 있는 최대 3개 채널
  • 외부 트리거 입/출력 기능(옵션)으로 주파수/전력 스위프 측정 자동화

내용

일관된 결과 및 향상된 기능

N1913A 및 N1914A EPM 시리즈 파워 미터로 벤치/랙 및 현장 어플리케이션을 위한 반복 가능하고 신뢰할 수 있는 결과를 확보하십시오. 이들 파워 미터는 빠르고 정확한 평균 전력 측정을 수행하기 위해 초당 최대 400회 판독의 측정 속도를 제공할 뿐만 아니라, 업계 최초로 컬러 LCD 화면을 장착하여 테스트 데이터를 보다 쉽게 확인하고 분석할 수 있도록 지원합니다. 기존의 듀얼 채널 파워 미터에 비해 주목할 만한 점은, USB 호스트(옵션)로 EPM 시리즈 파워 미터를 U2000 시리즈 USB 파워 센서에 연결하여 4채널 전력 측정을 수행할 수 있다는 것입니다. USB 호스트(옵션)로 U2000 시리즈 USB 파워 센서를 EPM 시리즈 파워 미터에 연결하고 4채널로 전력을 측정하십시오.

구형 파워 미터와의 코드 호환성

N1913A 및 N1914A는 구형 키사이트 EPM 시리즈 파워 미터를 대체하기 위해 설계된 사용자 친화적인 다기능 대체품으로, E4418B 및 E4419B EPM 시리즈 코드와 호환될 뿐만 아니라* N191xA-200 옵션의 436A, 437B, 438A 파워 미터 코드와도 호환됩니다.

다양한 센서 옵션

N1913A및 N1914A EPM 시리즈 파워 미터는 8480 단종 모델을 포함하여 모든 E9300 시리즈 센서(E9320 시리즈 센서 제외), E4410 시리즈 센서, N8480 시리즈 센서와 호환됩니다.

이 계측기를 PC에 연결해야 합니까? 매우 다양한 키사이트 GPIB, USB 및 계측기 제어 제품을 확인하십시오.

Keysight VEE Pro 9.0를 사용하면 테스트 시스템에서 데이터 분석을 쉽게 자동 수행할 수 있습니다.

* E4418B 및 E4419B EPM 시리즈에 사용할 수 없는 SCPI 명령이 몇 가지 있습니다. 보다 자세한 정보는 FAQ를 참조하십시오.

Keysight Technologies F and S Award Logo