Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

4396B-1D6 Time-Gated Spectrum Analysis

Product Status: Retiré du marché | Support disponible
Ce produit n’est plus disponible

Aucun remplacement pour ce produit.

Description

Discontinuance Notice: 4396B-1D6 will be discontinued on June 1, 2009 and the end of support life will be June 1, 2014.

The upgrade kits for the 4396B's options (4396V-1D6) are still orderable. The corresponding model number for each option is listed in the 4396B Option Upgrade Table.

This option allows the capability of intermittent or burst signal spectrum measurement. This option can be retrofitted using the 4396V Upgrade Kit Option 1D6.