Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

4395A-1D5 High Stability Frequency Reference

Product Status: Retiré du marché | Support disponible
Ce produit n’est plus disponible

Aucun remplacement pour ce produit.

Description

This option, a 10 MHz crystal in temperature stabilized oven, improves the source signal frequency accuracy and stability. This option can be retrofitted using the 4395U Upgrade Kit Option 1D5.

For more information about impedance analyzer, please visit Impedance Analyzers.