Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

4294A-1D5 High Stability Frequency Reference

Product Status: Retiré du marché | Support disponible
Ce produit n’est plus disponible

Aucun remplacement pour ce produit.

Key Features & Specifications

  • Frequency: 10 MHz (nominal)
  • Level: 0 dBm (typical)
  • Output impedance: 50 Ω (nominal)
  • Connector type: BNC (female)

Description

The 4294A-1D5 improves the frequency accuracy and stability of the 4294A.