Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

E4991A-001 DC Bias

Product Status: Retiré du marché | Support disponible
Ce produit n’est plus disponible

Un produit de remplacement est disponible:

Description

For components with voltage and current dependency, such as RF inductors or ceramic capacitors, the DC bias function (Option E4991A-001) supplies DC voltage (±40 V) and current bias (±50 mA) across the device. You can easily observe your device behavior under various DC bias conditions without using an external DC bias source.