Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Discutez avec un expert

16048E Test Leads

Sold By:

Configuration typique  

Configuration typique

16048E Cordons d'essai (BNC) de 4 m

  • R-51B-001-C Garantie de réparation dans les laboratoires Keysight- 1 an

Configure

Prices for: France

* Les prix sont susceptibles de fluctuer sans préavis. Pour obtenir un prix ou un devis, veuillez cliquer sur « Request Price » ou appeler le 0805 980333.

16048E-ABA U.S. - English localization

Contact Keysight for option pricing.

Related Products & Solutions

  • Agilent 4284A Product Photograph 4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [Obsolète] 

    4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [Obsolète]

    • 20 Hz to 1 MHz
    • Basic Accuracy +-0.01%
    • DC Bias
    • Handler/Scanner Interface (Option)

  • 4263B LCR Meter 4263B LCR Meter, 100 Hz to 100 kHz [Arrêté] 

    4263B LCR Meter, 100 Hz to 100 kHz [Arrêté]

    • Frequency: DC and six frequencies (100/120/1 k/10 k/20 k/100 kHz)
    • +/- 0.1 % basic accuracy
    • Cost-effective
    • AC Test signal level: 20 mV to 1 Vrms
    • Internal DC bias (1.5 V, 2 V)

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A Precision LCR Meter, 20 Hz to 2 MHz 

    E4980A Precision LCR Meter, 20 Hz to 2 MHz

    • Frequency: 20 Hz to 2 MHz
    • +/- 0.05 % basic accuracy
    • Built-in 40V DC Bias, 20 Vrms test signal (Option 001)
    • 40 A DC support (Option 002) with the 42841A Bias Current Source
    • Rdc measurements (Option 200)