這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 低頻率涵蓋範圍(9 kHz 至 6 GHz),適用於 EMC/EMI 測試應用,例如輻射抗擾度測試(IEC61000-4-3)
- 高靈敏度(-60 至 +20 dBm)和快速的量測速度,可縮短校驗輻射場均勻性和 EMC/EMI 測試接收器所需的時間
- 可在特低頻(VLF)至微波頻率下,量測發射器功率和接收器靈敏度
- 高達 18 GHz 的特殊選項
- 與 EPM(N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)和 P 系列(N1911A/12A)功率錶相容
您對 E9304A 感興趣嗎?
擴充您的 E 系列平均功率感測器功能
E9304A E 系列平均功率感測器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助