Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

973A Dual Display Handheld Multimeter

Product Status: Désuet | Voir les options de service
Ce produit n’est plus disponible

Un produit de remplacement est disponible:

Description

The Keysight 973A dual display handheld multimeter gives you more ways to test and troubleshoot. The 3 1/2 digit display (with 0.1% basic dc accuracy), 20 kHz frequency range, true rms and ac+dc readings let you measure sinusoidal and nonsinusoidal waveforms with confidence. The Keysight 973A also gives you dBm and relative dB with dynamic range of 57 dB (2 mV to 400 mV) or 74 dB (0.2 V to 1000 V), with 0.1 dB resolution. This DMM also features dual displays.

  • Accuracy: 0.1% for dc, 0.7% for ac, 0.2% for ohms, 1.2% for capacitance
  • Display count: 4,000
  • Includes true rms ac response, ac+dc, dB and dB
  • Thermocouple and thermistor inputs
  • Dual digital displays