Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8481D Power Sensor, 10 MHz to 18 GHz, -70 to -20 dBm

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Чрезвычайно низкое значение КСВН для уменьшения погрешности рассогласования
  • Точная калибровка и прослеживаемость до эталонов Национального института стандартов и технологии США (NIST)
  • Совместимость с измерителями мощности серий EPM (N1913A/N1914A, E4418B/E4419B), EPM-P (E4416A/E4417A) и P (N1911A/N1912A), а также измерителями мощности E1416A стандарта VXI, 70100A и 43х
  • Точное измерение средней мощности в диапазоне от –70 дБм до –20 дБм
  • Диапазон частот: от 10 МГц до 18 ГГц
  • Первичный преобразователь мощности на основе диода

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 58320-14.
 

Диодный преобразователь мощности Keysight 8481D обеспечивает измерение средней мощности от –70 дБм до –20 дБм (динамический диапазон 50 дБ) в диапазоне частот от 10 МГц до 18 ГГц.

Преобразователи мощности серии 8480 с индексом «D» поставляются в комплекте с аттенюатором Keysight 11708А (30 дБ) для обеспечения калибровки с помощью опорного сигнала 0 дБм, 50 МГц.

Сравнительная таблица специальных опций преобразователей мощности для измерителей мощности.

Техническое описание измерителей мощности серии EPM и преобразователей мощности серии 8480.

Награда