Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

6115A Voltage Source

Product Status: Désuet | Voir les options de service
Ce produit n’est plus disponible

Aucun remplacement pour ce produit.

Description

The Keysight 6115A is highly accurate, stable, and easy-to-use voltage source and intended for use as low-cost calibrators, working voltage standards, system reference supplies, and high performance lab supplies.

  • Manually operated voltage sources
  • 0.025% output voltage accuracy
  • Continuously variable current control
  • Output ratings (0 - 55 deg C): 0-50 V, 0-0.8 A; 50-100 V, 0-0.4 A