Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

59511A Polarity Reversal Relay Device

Product Status: Désuet | Voir les options de service
Ce produit n’est plus disponible

Aucun remplacement pour ce produit.

Description

NOTE: This product is discontinued and there is no recommended replacement.

The Keysight 59511A is a remote-controlled relay device. It can be configured to switch dc power in multiple test fixtures or provide extra protection when a fault condition requires an emergency shutdown.

  • Relay accessories to isolate load from dc output
  • Switch and sequence power and sense leads
  • dc output polarity reversal
  • For complete details, click on the Data sheet link