Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

Configurer

Prix pour: Canada (Français)

* Prix sujets à modification sans préavis. Les prix indiqués sont les prix de vente proposés par le manufacturier. Prix sans taxes comprises.

Description

The Keysight 55281B Linear/Angular Measurement Kit is part of the Keysight 5530 Laser Calibration System and enables the system to measure both linear velocity along a machine's travel path as well as rotation about an axis perpendicular to the axis of motion (pitch and yaw). 

  • Rugged, thermally stable optics encased in stainless steel
  • Fundamental optical resolution of one half wavelength (316.5 nm, 12.5 µin)
  • Simplified installation and alignement of optics