Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Discutez avec un expert

11716C Attenuator Interconnect Kit, SMA

Sold By:

Configuration typique  

Configuration typique

11716C Kit d'interconnexion SMA

  • R-51B-001-C Garantie de réparation dans les laboratoires Keysight- 1 an

Configure

Prices for: France

* Les prix sont susceptibles de fluctuer sans préavis. Pour obtenir un prix ou un devis, veuillez cliquer sur « Request Price » ou appeler le 0805 980333.

Key Features & Specifications

Features

  • Provides a wide attenuation range with 1 dB steps
  • Connects any pair of Keysight 8494/95/96 attenuators in series

Description

The Keysight 11716C quickly and conveniently connects 1 dB step and 10 dB step attenuators together to achieve greater dynamic range with 1 dB steps. The Keysight 11716C can be utilized to connect any of the two Keysight 8494/95/96 attenuators in series.