Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

à compter de CA$ 1,804

Configuration typique  

Configuration typique

11582A JEU D'ATTENUATEUR COAXIAL

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configurer

Prix pour: Canada (Français)

* Prix sujets à modification sans préavis. Les prix indiqués sont les prix de vente proposés par le manufacturier. Prix sans taxes comprises.

Key Features & Specifications

Superior RF Performance

  • Maximum frequency: 18 GHz

Features

  • Multiple dB attenuators included in one set
  • Type-N connectors
  • Walnut accessory case

Description

The Keysight 11582A contains a set of four 8491B attenuators 3, 6, 10, and 20 dB furnished in a handsome walnut accessory case. The Keysight 8491B are type-N connectors with a maximum frequency of 18 GHz. This set is ideal for calibration labs or where precise knowledge of attenuation and SWR is desired.

For more information about fixed rf attenuators, please visit Attenuators, Fixed.