Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discuter avec un expert

à compter de CA$ 1,804

Configuration typique  

Configuration typique

11582A JEU D'ATTENUATEUR COAXIAL

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configurer

Prix pour: Canada (Français)

* Prix sujets à modification sans préavis. Les prix indiqués sont les prix de vente proposés par le manufacturier. Prix sans taxes comprises.

Key Features & Specifications

Superior RF Performance

  • Maximum frequency: 18 GHz

Features

  • Multiple dB attenuators included in one set
  • Type-N connectors
  • Walnut accessory case

Description

The Keysight 11582A contains a set of four 8491B attenuators 3, 6, 10, and 20 dB furnished in a handsome walnut accessory case. The Keysight 8491B are type-N connectors with a maximum frequency of 18 GHz. This set is ideal for calibration labs or where precise knowledge of attenuation and SWR is desired.