產品特性

Keysight 10717A 波長追蹤器可追蹤空氣折射率的變化,以針對環境變化提供光補償。 它使用雷射量測系統的一個軸來報告光波長的變化,而非位置的變化。 您可使用它來修正系統中其他量測軸所報告的位移值,進而提高量測準確度。 準確度比環境感測器( 10751C 和 10751D 空氣感測器等)更高。

Keysight 10717A 包含一個光學參考腔(稱為 etalon)和一個 10715A 差動干涉儀。 兩者都安裝在同一個金屬底板上,在出廠前已預先經過對準。

  • 應用:補償光波長
  • 主要特點:波長追蹤
  • 軸數:1
  • 最大光束尺寸:6 mm
  • 光束分離:無
  • 重量:1.7 kg
  • 基本光學解析度:無
  • 系統解析度:無
  • 系統解析度:無
  • 反射器:內建
  • 使用的底座:無
  • 提供參考:無
  • 改變光束配置:無

了解雷射干涉儀定位量測系統

查看更多
 10717A Wavelength Tracker

您對 10717A 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助