这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 收纳箱和收纳包
- 10710A 可调节安装座
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
10710A 可调节安装座
这款光学安装座能够进行 +/- 8° 的倾斜和偏转调节,帮助您更快、更简单地进行对准
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
10710A 可调节光学安装座能够进行 +/- 8° 的倾斜和偏转调节,帮助您更快、更简单地进行对准。
特点
Keysight 10710A 可调节光学安装座使用户可以更快、更轻松地完成对准。 这个附件使用方便,适用于 Keysight 10700A 和 10701A 分光膜、10705A 干涉仪以及 10707A 光束转向镜。 它的倾斜和偏转调节范围达到 ± 8°。
- 适用于多种光学器件
- 可用于 PC 和 VME 总线兼容系统
- 重量:88.2 g(3.2 盎司)
需要帮助或遇到问题?