Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Discutez avec un expert

16060A Transformer Test Fixture

Sold By:

Configuration typique  

Configuration typique

16060A Montage d'essai de transformateur

  • R-51B-001-C Garantie de réparation dans les laboratoires Keysight- 1 an

Configure

Prices for: France

* Les prix sont susceptibles de fluctuer sans préavis. Pour obtenir un prix ou un devis, veuillez cliquer sur « Request Price » ou appeler le 0805 980333.

16060A-ABA U.S. - English localization

Contact Keysight for option pricing.

Related Products & Solutions

  • 4263B LCR Meter 4263B LCR Meter, 100 Hz to 100 kHz [Arrêté] 

    4263B LCR Meter, 100 Hz to 100 kHz [Arrêté]

    • Frequency: DC and six frequencies (100/120/1 k/10 k/20 k/100 kHz)
    • +/- 0.1 % basic accuracy
    • Cost-effective
    • AC Test signal level: 20 mV to 1 Vrms
    • Internal DC bias (1.5 V, 2 V)