Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Discutez avec un expert

16048A Test Lead (BNC Connector, with BNC Connector Board)

Sold By:

Configuration typique  

Configuration typique

16048A Cordons d'essai (BNC) de 1 m

  • R-51B-001-C Garantie de réparation dans les laboratoires Agilent- 1 an

Configure

Prices for: France

* Les prix sont susceptibles de fluctuer sans préavis. Pour obtenir un prix ou un devis, veuillez cliquer sur « Request Price » ou appeler le 0805 980333.

Description

The 16048A test leads extend the measurement port with a 4 terminal-pair configuration. It is provided with a BNC female connector board to allow the attachment of user-fabricated test fixtures.