这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 夹钳和夹具
- 11062A Kelvin 线夹套件
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
11062A Kelvin 线夹套件
制造客制款Kelvin探头用于4线电阻测量;套件只包含两个镀金夹具
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
制造客制款Kelvin探头用于4线电阻测量;套件只包含两个镀金夹具
特点
- 探头尺寸:钳口最大张开距离为 7.9 mm(0.31 in)
- 最大线号:#18 AWG
- 最大电流:10 A
- 最高电压:42 V DC
Keysight 11062A Kelvin 夹具套件中包含两个镀金的夹子触点,可创建定制的 Kelvin 探头,用于 4 线电阻测量。 电线通过开槽螺栓固定到夹子上。 一个钳口为电源提供电流路径,另一个钳口为感测件提供电流路径。 该套件中仅包含两个夹子。
Keysight 11062A 与 Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34420A、34410A 和 34411A 数字万用表以及 Keysight 34970A 和 34792A 数据采集/开关单元兼容。
关于是德科技万用表测试引线及探头的详细信息,请访问万用表测试引线和探头。
需要帮助或遇到问题?