產品特性

查看真實的信號再現

不管您需要對最新設計除錯,還是驗證相符性,確保示波器可重現真實信號至關重要。 為此,您需要優異的信號完整性。 Infiniium S 系列示波器以此為設計宗旨。 S 系列提供卓越的時基、前端與 ADC 技術。 為您提供最高 16 位元解析度、低雜訊、低抖動與高有效位元數(ENOB)的平台,讓您清楚洞察裝置的真實效能。

  • 以高達 16 位元的垂直解析度與先進系統架構進行測試
  • 實現 500 MHz 至 8 GHz 的頻寬和高達 12 位元的解析度
  • 利用業界最佳信號完整性,重現最真實的信號
  • 利用混合信號示波器(MSO)機型,存取多達 16 個數位通道與 4 個類比通道
  • 以內建的校正濾波器,獲得準確、可重複的量測結果及平坦的頻率響應
  • 業界最先進的平台,具備 240 GB 抽取式固態硬碟、功能強大的主機板、快速資料卸載及電容式觸控螢幕,讓您輕鬆地克服量測挑戰

PathWave BenchVue 示波器軟體

以直覺方式控制示波器、擷取螢幕畫面,並記錄資料量測結果,大幅提高分析效率。

  • 您可透過雲端來連接示波器並控制操作。
  • 只需點擊 3 次,便可將結果匯出到 MATLAB、Microsoft Excel 或 Word 等常用工具,以進行記錄或進一步分析。
  • 以圖表方式同時顯示多種量測結果。
  • 略具儀器知識,便可快速建立自動化測試序列。
  • 購買新儀器,即可訂閱 KeysightCare 軟體支援服務並獲得軟體授權。

領先業界的信號完整性

為什麼信號完整性被視為示波器的關鍵規格?

信號完整性會影響整個示波器量測。 S 系列以卓越的信號完整性,為您提供更優異的待測信號重現結果。 讓您獲得更準確的洞察力,以進行設計除錯與分析。

Infiniium S 系列示波器旨提供具最低雜訊底線、最高 ENOB、最高頻寬及最低抖動之硬體設備,讓您能觀測到信號的真實樣貌。 除了卓越硬體外,Infiniium 示波器也針對 PCIe、USB、DDR 等標準,提供各種協定、分析與相符性測試軟體。 依您的測試需求,提供完整的高效能量測平台。

主要規格

頻寬

500 MHz 至 8 GHz

通道數

4 個類比通道
+16 個數位通道(MSO 機型)

最大解析度

16 位元

最大取樣率

20 GSa/s

最大記憶體深度

800M 點

想查看更多規格嗎?

找到符合您需求的型號

Infiniium S‑Series Oscilloscope Application

提供最齊全的示波器軟體

所有 Infiniium S 系列示波器皆搭載特定應用軟體,讓您更深入洞察您的設計。

  • 分析應用:抖動/雜訊分析、解嵌入、等化、串列資料分析、離線軟體等
  • 相符性測試應用:針對 DDR、USB 等技術進行嚴格測試
  • 協定應用:對 20 多種高速串列匯流排的協定封包進行解碼

是德科技客服中心提供您需要的協助