Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Анализаторы спектра реального времени (RTSA)

Наблюдайте, захватывайте и анализируйте поведение самых трудноуловимых сигналов
  • Возможность захвата нестационарных сигналов длительностью от 3,57 мкс
  • Добавление возможностей анализа в режиме реального времени в анализаторы UXA, PXA или MXA серии X в качестве опции исключает необходимость приобретения специализированного прибора
  • Детальный анализ сложных сигналов с помощью программы векторного анализа сигналов VSA 89600
  • Возможность быстрого переключения на режим измерения таких параметров, как фазовый шум, коэффициент шума и др.

Высочайшая точность измерений в режиме реального времени

  • Полоса анализа в режиме реального времени: до 510 МГц в диапазоне частот до 50 ГГц или до 255 МГц в диапазоне частот до 110 ГГц
  • Динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих, до 78 дБ позволяет обнаружить слабые сигналы в присутствии более мощных
  • Мониторинг широких участков спектра во всем диапазоне частот благодаря режиму отображения плотности распределения с цифровым послесвечением
  • Выявление паразитных сигналов с помощью запуска по частотной маске и запуска по временным параметрам

Сравнить продукты

Продукт Опции расширения диапазона частот Полоса анализа в режиме реального времени Динамич. диапазон, своб. от паразит. составляющих Мин. длительность для 100%-ой вероятности захвата Длительность обнаруж. сигнала (сигнал/маска >60дБ) Цена стандартной конфигурации*
N9041B-RT1 Анализ сигналов в реальном времени, полоса до 255 МГц, базовые возможности
90 ГГц, 110 ГГц 255 МГц 78 дБн 17,7 мкс 11,42 нс
N9041B-RT2 Анализ сигналов в реальном времени, полоса до 255 МГц, оптимальные возможности
90 ГГц, 110 ГГц 255 МГц 78 дБн 3,51 мкс 3,33 нс
N9040B-RT1 Анализ сигналов в реальном времени, полоса до 510 МГц, базовые возможности
- - - 17,3 мкс 11,42 нс
N9040B-RT2 Анализ сигналов в реальном времени, полоса до 510 МГц, оптимальные возможности
- - - 3,517 мкс 3,33 нс
N9021B-RT1 Real-Time Analysis, up to 510 MHz, Basic Detection, Multi-touch
NEW!
32, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 255, 510 MHz 72 dBc 3.57 µs -
N9030B-RT1 Анализ сигналов в реальном времени, полоса до 510 МГц, базовые возможности
- 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц, 255 МГц, 510 МГц 72 дБн 17,3 мкс 11,42 нс
N9021B-RT2 Real-time Spectrum Analysis up to 510 MHz, Optimum Detection, Multi-touch
NEW!
32, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 255, 510 MHz 72 dBc 3.57 µs -
N9030B-RT2 Анализ сигналов в реальном времени, полоса до 510 МГц, оптимальные возможности
- 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц, 255 МГц, 510 МГц 72 дБн 3,57 мкс 3,33 нс
N9020B-RT1 Анализ сигналов в реальном времени, полоса до 160 МГц, базовые возможности
- 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц 72 дБн 17,3 мкс 11,42 нс
N9020B-RT2 Анализ сигналов в реальном времени, полоса до 160 МГц, оптимальные возможности
- 85 МГц, 125 МГц, 160 МГц 72 дБн 3,57 мкс 5 нс
N9038A-RT1 Анализ спектра в реальном времени в полосе до 85 МГц, базовые возможности
- 25 МГц, 85 МГц 76 дБн 17 мкс -

Программное обеспечение для этой серии

 Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов
Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов
  • Библиотека приложений, поддерживающая стандарты сотовой и беспроводной связи
  • Преемственность измерений от лабораторных приборов до приборов в формате PXI
  • Сокращение времени разработки, использование существующих кодов SCPI
 PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
  • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
  • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
  • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

* Prices for: Россия. Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.