能力や移植性を犠牲にしない

最新通信ネットワークのフィールドテストは、機器に新たな要求をし、機能と移植性の間のトレードオフを必要とします。 1台のポータブルバッテリー駆動ユニットに25以上のソフトウェア対応の測定機能を搭載したFieldFoxは、業界で最も高性能な小型アナライザです。

便利でユーザーインストール可能なライセンスキーを使用して、現場でハンドヘルド・アナライザをアップグレードすることで、測定要件の変更に対応できます。

業界で最も多くの機能を統合したハンドヘルド・アナライザ

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。 お客様のニーズに最適なソフトウェア対応のキーサイトのFieldFox構成を選択してください。

  • ケーブル/アンテナ・アナライザ(CAT)、ハンドヘルド・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)、ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ、もしくはオールインワンのコンビネーション・アナライザとして、FieldFoxを設定。
  • ベンチトップの測定結果と同等の正確さで、最大54 GHzまでの周波数をカバーします。
  • 広い解析帯域幅により、5Gフィールドテストを実現(最大120 MHz)。
  • 広帯域のリアルタイム解析により、最小の干渉信号を捕捉可能。
  • 軽量、ポータブル、および堅牢なRFアナライザ。

FieldFox RFアナライザソフトウェア

有効化されたソフトウェアアプリケーションのライセンスキーを25以上提供。

干渉アナライザおよびスペクトラムソフトウェアのスクリーンショット

スペクトラム解析

  • リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)
  • アナログ復調
  • 干渉の捕捉
  • IQアナライザ
2ポートソフトウェアのスクリーンショット

ケーブルおよびアンテナのテスト(CAT)

  • ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)
  • 2ポートSパラメータ
  • TDRケーブル測定
FieldFoxハンドヘルド・アナライザのリアルタイム・スペクトラム・アナライザ・インターフェース捕捉

5G/LTEフィールドテスト

  • EMF測定
  • Over-The-Air(OTA)テスト
  • チャネルスキャナー
  • 広帯域解析
USBピーク・パワー・センサによるパルス測定ソフトウェア

パワー測定

  • USBパワーセンサ測定
  • 内蔵パワーメータ
  • パルス測定
  • ピーク・パワーセンサ
データ収集用屋内/屋外マッピング

ユーティリティ

  • リモートコントロール
  • GPSレシーバー
  • 屋内/屋外マッピング
  • DCバイアス可変電圧源

FieldFoxを1台購入すると、ソフトウェア2点を無料で提供

無線周波数(RF)ケーブルのトラブルシューティング、無線通信(OTA)、アナログ無線、電磁波干渉(EMI)のプリ・コンプライアンステストなどに取り組んでいますか。特典を受け取りましょう!

FieldFoxハンドヘルド・アナライザの対象製品をご購入いただくと、定評のある当社FieldFoxソフトウェアのオプション2点を無料で提供いたします。

1つ購入すると注目ソフトウェア2つを提供

障害位置検出スクリーンショット

TDRケーブル測定

タイム・ドメイン・リフレクトメトリ測定により、ケーブルの障害位置と性質を特定できます。

内蔵GNSS/GPSレシーバーソフトウェアスクリーンショット

GSSN/GPSレシーバー

内蔵GNSS/GPSレシーバーにより、測定用の地理位置タグを付加することができます。

FieldFoxハンドヘルドアナライザの電磁波障害(EMI)解析測定

EMI測定

EMI(電磁波障害)プリ・コンプライアンステスト限度評価および規制機関監査を行います。

アナログ復調ソフトウェア

アナログ復調

無線周波数(RF)トランスミッターのAM/FM信号を復調して特性評価することができます。

ソリューションのバンドル

あなたのニーズの全てを満たすバンドルで、意思決定を早めましょう。 最適化されたこのバンドルは、時間とコストを節約。素早い設定でFieldFoxの機能を完全に引き出すことができます。

バンドルを入手して、手頃な価格で適切なソリューションを今すぐ手にしましょう。

軍事レーダーに使用されるFieldFox

航空宇宙および防衛バンドル

  • 衛星地上局テスト
  • スペクトラム管理
  • レーダー
携帯電話通信に使用されるFieldFox

無線通信バンドル

  • 4G/5G Over-The-Air(OTA)テスト
  • インターフェースのトラブルシューティング
  • ケーブルおよびアンテナのテスト(CAT)
RF基本測定器とFieldFox

汎用バンドル

  • 電磁波障害(EMI)
  • スペクトラム/信号解析
  • ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)

バンドルをまとめる

PXAシグナル・アナライザ、PSG信号発生器、およびFieldFoxハンドヘルドアナライザのバンドルを確認してください。

FieldFoxの新機能

移動中にも車内でFieldFoxのチャネルスキャン

RF説明動画シリーズ

困難なRF開発および導入問題ヘの取り組みに関する、短編動画をご覧ください。

RTSA FieldFox

キーサイト・スペクトラム・モニタリングソフトウェア(KSMS)

一つのプラットフォームでスペクトラム制御、使用率測定、干渉特定が可能です。

ラボ内でFieldFoxハンドヘルドアナライザおよびEMFアンテナを持つ女性

5Gフィールドテストの動画コース

  • 経路損失および電磁界(EMF)測定
  • 5G NR over-the-air (OTA)のデモ
  • RTSAを使ったインターフェースのトラブルシューティング
3つのFieldFoxアナライザとKSMSソフトウェアを使用した到着時間差(TDOA)ソリューション

KSMSによる到着時間差(TDOA)

TDOAは、わずか10m程度の誤差で正確な結果が得られる、新しい方向探知技術です。

この方向探知方法を用いて、GPS信号を同期させた地理的に離れた位置の複数のFieldFoxアナライザで、未知の信号源の位置を特定することができます。

干渉の問題を検出、特定、および緩和します。

すぐに使えるリアルタイムスペクトラム解析

ツアーを開始する

  • 今すぐ開始
  • セルフサービスですか? Yes
  • 体験時間:3分

ライブデモをリクエスト

  • 2日以内に開始
  • セルフサービスですか? ✕
  • 体験時間:30分

無料の試用版をリクエスト

  • 今すぐ開始
  • セルフサービスですか? Yes
  • 体験期間:30日

最適なモデルを見つける

全モデルを表示

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

よくある質問 - FieldFox ハンドヘルド・アナライザ

FieldFox とは何ですか?  

FieldFox は、業界初の 50 GHz ハンドヘルドマイクロ波アナライザです。 「電子測定におけるスイス・アーミーナイフのような存在」と言える万能な FieldFox は、ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA)、スペクトラム・アナライザ (SA) またはオールインワンのコンビネーション・アナライザとして機能します。

5G フィールドテストに不可欠なものは何ですか?

5G ネットワークには、以下の 6 つの不可欠なフィールドテストがあります。 (1) 経路損失評価、(2) 基地局カバレージテスト、(3) コンポーネント・キャリア・パワー測定、(4) OTA 制御チャネル・カバレージ・テスト、(5) ネットワーク品質およびビーム性能検証、(6) EMF 曝露評価 FieldFox を使用した 5G フィールドテストの詳細については、キーサイトの電子ブック: 『Essential 5G Field Tests (不可欠な 5G フィールドテスト)』をチェックしていただくか、こちらの短期コース: 『How to test 5G networks in the field (5G ネットワークをフィールドでテストする方法)』をご覧ください。  

FieldFox ハンドヘルド・アナライザを選ぶ理由は?  

FieldFox は、1 つのポータブルパッケージでベンチトップ測定器の確度を実現します。 過酷な作業環境に耐えるように設計された FieldFox は、MIL 規格を満たす堅牢性を備え、5G、衛星、レーダーの運営事業者が正確な RF カバレージ測定 (最大 54 GHz およびそれを超える周波数) を行うことを可能にします。 軽量、堅牢、ポータブルな FieldFox は、お客様の RF テストのニーズに対応できます。 世界で最も多くの機能を統合したハンドヘルド・アナライザについて詳しくは、キーサイトの技術概要をご覧ください。

ハンドヘルド・ネットワーク・アナライザを使用するメリットは?  

ネットワーク・アナライザは、アンテナ、増幅器、ケーブル、その他多くのアクティブ/パッシブデバイスなど、さまざまなコンポーネントの性能を検証するために使用されます。 ネットワーク・アナライザは感度が高い傾向にありますが、多くのネットワーク測定には、ラボの外部にあるデバイスが関与しています。 そのため、フィールドに持ち運ぶことができるハンドヘルド・アナライザが使えることは、非常に重要です。

FieldFox は RF アナライザとして機能しますか?

はい、ケーブル/アンテナ・アナライザ (CAT)、ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA)、スペクトラム・アナライザ (SA)、またはオールインワンのコンビネーション・アナライザとして FieldFox を構成することができます。 FieldFox では、広い解析帯域幅により、5G フィールドテスト測定を行うことができます (最大 120 MHz)。

FieldFox はどのようなネットワーク・アナライザ機能を備えていますか?

FieldFox の主なネットワーク・アナライザ機能は、パルス測定、TDR (タイム・ドメイン・リフレクトメトリー) ケーブル測定、QuickCal、フル 2 ポート S-パラメータです。

ご要望、ご質問はございませんか。